Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 230 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 64 mm E - Średnica górnej rolki 204 mm F - Średnica pod rolką 156 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 165,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 10,6 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 420 kN C0 - Nośność statyczna 530 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 54 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 143 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 151 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 168 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 217 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors