Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 215 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 40 mm E - Średnica górnej rolki 195,5 mm F - Średnica pod rolką 143,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 153,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 6,12 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 335 kN C0 - Nośność statyczna 420 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 43,9 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 131 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 141 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 156 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 204 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors