Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 150 mm D - Średnica zewnętrzna 270 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 45 mm E - Średnica górnej rolki 238 mm F - Średnica pod rolką 182 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 193 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 9,92 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 380 kN C0 - Nośność statyczna 435 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 42,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 163 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 179 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 196 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 257 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors