Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 52 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm E - Średnica górnej rolki 45,5 mm F - Średnica pod rolką 27,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 31,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,242 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 42 kN C0 - Nośność statyczna 39 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,75 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 14000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 12000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 26,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 27 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 33 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 45,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors