Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2306EG15 - SNR

NJ2306EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
E - Średnica górnej rolki62,5 mm
F - Średnica pod rolką40,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR45 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR59,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,54 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna75,9 kN
C0 - Nośność statyczna79,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,7 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna7200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,718 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,282 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,468 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,234 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,393 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR36,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału40 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO44 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO48 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image