Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 27 mm E - Średnica górnej rolki 62,5 mm F - Średnica pod rolką 40,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 44,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,527 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 74,5 kN C0 - Nośność statyczna 77,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 9,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 36,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 40 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 48 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors