Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2307EG1 - NTN

NJ2307EG1

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
E - Średnica górnej rolki70,2 mm
F - Średnica pod rolką46,2 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR51 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,776 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna99 kN
C0 - Nośność statyczna109 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR43 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału45 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO53 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR72 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image