• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2311EG1C3 - NTN

NJ2311EG1C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
E - Średnica górnej rolki106,5 mm
F - Średnica pod rolką70,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR77,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,43 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna201 kN
C0 - Nośność statyczna233 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu28,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR64 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału69 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO80 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR111 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image