Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska walcowe jednorzędowe
NJ.2312.E.G15 - SNR
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
60 mm
D - Średnica zewnętrzna
130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
46 mm
F - Średnica pod rolką
77 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
84,3 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
109,5 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe
1,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
2,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
254 kN
C0 - Nośność statyczna
268 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
32,7 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
5,214 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
7,786 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,855 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)