Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 51 mm E - Średnica górnej rolki 133 mm F - Średnica pod rolką 89 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 98 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego CN
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 325 kN C0 - Nośność statyczna 325 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 38 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3800 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 81 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 92 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 139 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 136 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors