Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2314EAT2XC4 - NTN

NJ2314EAT2XC4

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego51 mm
E - Średnica górnej rolki133 mm
F - Średnica pod rolką89 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR98 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna325 kN
C0 - Nośność statyczna325 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu38 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR81 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO92 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR139 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy136 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image