Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ2315 - NTN

NJ2315

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
E - Średnica górnej rolki139,5 mm
F - Średnica pod rolką95,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR104,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga4,87 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna286 kN
C0 - Nośność statyczna300 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu35 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR86 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału93 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO106 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR149 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image