Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
75 mm
D - Średnica zewnętrzna
160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
55 mm
E - Średnica górnej rolki
143 mm
F - Średnica pod rolką
95 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2,1 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
4,85 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
390 kN
C0 - Nośność statyczna
395 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
45,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
4900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
3500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
86 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO