Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 190 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 64 mm E - Średnica górnej rolki 169,5 mm F - Średnica pod rolką 113,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 124,7 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 8,74 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 435 kN C0 - Nośność statyczna 535 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 59 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 103 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 111 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 127 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 177 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors