Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 130 mm D - Średnica zewnętrzna 280 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 93 mm E - Średnica górnej rolki 243 mm F - Średnica pod rolką 167 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 182 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 28 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 930 kN C0 - Nośność statyczna 1130 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 111 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 146 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 164 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 184 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 264 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm
Industry Calcul Factors