Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ305EAT2X - NTN

NJ305EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
E - Średnica górnej rolki54 mm
F - Średnica pod rolką34 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,241 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna49 kN
C0 - Nośność statyczna37,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,55 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR31,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału33 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR55,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image