Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm E - Średnica górnej rolki 70,2 mm F - Średnica pod rolką 46,2 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 51 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,495 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 83,5 kN C0 - Nośność statyczna 71 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 8,65 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 11500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8100 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 41,5 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 45 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 53 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 72 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors