Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ310C3 - NTN

NJ310C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
E - Średnica górnej rolki95 mm
F - Średnica pod rolką65 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR71 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna96,5 kN
C0 - Nośność statyczna86 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu10,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR59 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału63 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO73 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR101 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image