Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
55 mm
D - Średnica zewnętrzna
120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
29 mm
E - Średnica górnej rolki
106,5 mm
F - Średnica pod rolką
70,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
2,75 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
162 kN
C0 - Nośność statyczna
143 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
17,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
5300 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
64 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
69 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
111 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy