Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ314C3 - NTN

NJ314C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego35 mm
E - Średnica górnej rolki130 mm
F - Średnica pod rolką90 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR98 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,78 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna175 kN
C0 - Nośność statyczna168 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu20 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR81 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału87 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO100 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR139 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image