Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 35 mm E - Średnica górnej rolki 133 mm F - Średnica pod rolką 89 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 98 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego C4 Waga 3,04 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 205 kN C0 - Nośność statyczna 222 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 26,3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 81 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 87 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 100 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 139 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors