• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ316EG1C4 - NTN

NJ316EG1C4

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego39 mm
E - Średnica górnej rolki151 mm
F - Średnica pod rolką101 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR111 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC4
Waga4,24 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna256 kN
C0 - Nośność statyczna282 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu32,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR91 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału99 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO114 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR159 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image