• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ324C3 - NTN

NJ324C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna260 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
E - Średnica górnej rolki226 mm
F - Średnica pod rolką154 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR168,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga13,3 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna500 kN
C0 - Nośność statyczna510 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu51 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR133 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału151 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO171 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR247 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image