Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 260 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 55 mm F - Średnica pod rolką 154 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 169,2 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Klasa luzu promieniowego CN
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 530 kN C0 - Nośność statyczna 610 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 61 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 133 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 247 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors