Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 170 mm D - Średnica zewnętrzna 360 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 72 mm E - Średnica górnej rolki 310 mm F - Średnica pod rolką 220 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 238 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 37,3 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 885 kN C0 - Nośność statyczna 1010 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 92 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 186 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 216 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 241 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 344 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm
Industry Calcul Factors