Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ414 - NTN

NJ414

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego42 mm
E - Średnica górnej rolki152 mm
F - Średnica pod rolką100 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR110,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga5,33 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna253 kN
C0 - Nośność statyczna236 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu26,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR83 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału99 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO112 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR167 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image