Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ415 - NTN

NJ415

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
E - Średnica górnej rolki160,5 mm
F - Średnica pod rolką104,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR116 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna291 kN
C0 - Nośność statyczna274 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu30,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR88 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO107 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR177 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy162 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image