Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK100/26R - NTN

NK100/26R

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami100 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego26 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,487 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego73,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego137 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR115 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm