Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NK105/36R+1R95X105X36 - NTN

NK105/36R+1R95X105X36

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego36 mm
F - Średnica pod rolką105 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym1R95X105X36
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego111 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego238 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR100 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR120 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm