Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NK110/30R+1R100X110X30 - NTN

NK110/30R+1R100X110X30

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
F - Średnica pod rolką110 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym1R100X110X30
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,99 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego97,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego204 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR106,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR123,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm