Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK12/16D1 - NTN

NK12/16D1

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami12 mm
D - Średnica zewnętrzna19 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,016 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego6 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego7,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem26000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR13,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm