Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 42 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 57 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 20 mm |
| F - Średnica pod rolką | 47 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| s - Maksymalne przesunięcie osiowe | 0,5 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 3 mm |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | 1R42X47X20 |
| Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,148 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 28,8 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 55,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 44 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 55 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |