Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK55/25R - NTN

NK55/25R

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami55 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego25 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,193 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego41 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego82 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR64 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm