Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 6 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 12 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 12 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,15 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 2 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,006 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 3,4 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 3,15 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 25000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 37000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 7,5 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,15 mm |