Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 75 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 92 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 35 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 3,5 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,492 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 78 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 162 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3700 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 88 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |