Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NK8/16+1R5X8X16 - NTN

NK8/16+1R5X8X16

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, boczne prowadnice, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna5 mm
D - Średnica zewnętrzna15 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
F - Średnica pod rolką8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe2 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym1R5X8X16
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,016 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,85 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem21000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem32000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR9,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm