Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NK9/12T2 - NTN

NK9/12T2

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami9 mm
D - Średnica zewnętrzna16 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,01 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,55 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem20000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem30000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR10,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm