Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, boczne prowadnice, otwór smarowy
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 6 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 16 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 16 mm |
| F - Średnica pod rolką | 9 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| s - Maksymalne przesunięcie osiowe | 2 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | 1R6X9X16 |
| Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,017 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 5,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 6,4 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 20000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 30000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 8 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 10,5 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |