Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy, do dużych obciążeń
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 115 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 135 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 32 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,7 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 90,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 199 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 3500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 128,5 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,1 mm |