Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NKS135 - NTN

NKS135

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami135 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego40 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,32 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego135 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego298 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR151 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm