Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NKS35 - NTN

NKS35

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami35 mm
D - Średnica zewnętrzna50 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego22 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,118 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego24,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego37 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR38,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm