Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NKS40 - NTN

NKS40

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami40 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego22 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,129 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego27,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego45 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR43,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm