Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, jedno obrzeże, uszczelnienie z jednej strony, do dużych obciążeń
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 60 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 28 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,335 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 44,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 85 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4300 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 64 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1,1 mm |