• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

NKS65 - NTN

NKS65

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, jedno obrzeże, uszczelnienie z jednej strony, do dużych obciążeń

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami65 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego28 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,356 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego47 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego94 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR69 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,1 mm