Łożyska kombinowane

NKX10T2 - NTN

NKX10T2

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami10 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału10 mm
D - Średnica zewnętrzna19 mm
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego23 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego9 mm
C2 - Lokalizacja otworu6,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
Klasa dokładnościP0
Waga0,037 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego5,45 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa10 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego6,45 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa14 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR18 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined