Łożyska kombinowane

NKX12T2 - NTN

NKX12T2

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami12 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału12 mm
D - Średnica zewnętrzna21 mm
D1 - Średnica zewnętrzna podkładki26 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego23 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego9 mm
C2 - Lokalizacja otworu6,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
Klasa dokładnościP0
Waga0,042 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego6 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa10,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego7,7 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa15,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR20 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined