Łożyska kombinowane

NKX20T2Z - NTN

NKX20T2Z

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami20 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału20 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego36 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego10 mm
C2 - Lokalizacja otworu10,5 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego30,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa dokładnościP0
Waga0,09 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego16,4 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa14,2 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego27,1 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa24,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR29 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined