Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 25 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 25 mm D - Średnica zewnętrzna 37 mm D1 - Średnica zewnętrzna podkładki 42 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 30 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 11 mm C2 - Lokalizacja otworu 9,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k - Średnica otworu 2,5 mm Klasa dokładności P0 Waga 0,125 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 14,2 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 19,6 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 24 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 37 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm