Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 35 mm dw - Średnica otworu podkładki wału 35 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm D1 - Średnica zewnętrzna podkładki 52 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 30 mm C1 - Wysokość łożyska oporowego 12 mm C2 - Lokalizacja otworu 9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes Klasa dokładności P0 Waga 0,167 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 20 kN Ca - Dynamiczna nośność osiowa 20,4 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 36 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 44,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5600 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 45 mm ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm