Łożyska kombinowane

NKX35T2Z - NTN

NKX35T2Z

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami35 mm
dw - Średnica otworu podkładki wału35 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
D2 - Średnica zewnętrzna łożyska oporowego53 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
C1 - Wysokość łożyska oporowego12 mm
C2 - Lokalizacja otworu9 mm
a - Średnica wspornika łożyska oporowego47,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
Klasa dokładnościP0
Waga0,175 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego20 kN
Ca - Dynamiczna nośność osiowa20,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego36 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa44,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR45 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined